Signify CitySwan LED gen3, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-verkko, Märälle tielle sopiva valonjako (DK), Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10

BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Opaali, Asennuskiinnike, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Vakiovalovirta, 3804 lm, 31.5 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Märälle tielle sopiva valonjako (DK), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008636282
Täysi tilauskoodi: 871951485050700

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED40 [LED module 4000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10 txt 6.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008636282 fi_FI pdf 252.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of CitySwan LED gen3 small pdf 7.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008636282_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008636282_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10 IES 70.7 kB
Dialux
ULD File - BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10 ULD 48.0 kB
Relux
ROLF File - BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10 ROLF 52.2 kB
LDT
LDT File - BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10 LDT 51.2 kB