Signify CitySwan LED gen3, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-verkko, Metronomis-valonjako, keskileveä, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10

BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Opaali, Pylväsasennuskiinnike, halkaisija 60 mm, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Vakiovalovirta, 3804 lm, 31.5 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-valonjako, keskileveä, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008635816
Täysi tilauskoodi: 871951466641200

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED40 [LED module 4000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K txt 6.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008635816 fi_FI pdf 249.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of CitySwan LED gen3 small pdf 7.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008635816_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008635816_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K IES 70.7 kB
Dialux
ULD File - BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K ULD 48.0 kB
Relux
ROLF File - BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K ROLF 52.2 kB
LDT
LDT File - BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K LDT 51.2 kB