Pierlite Vandaprime waterproof on erinomainen valinta vaativampiin käyttökohteisiin. Kestävä ja toimintavarma valaisin on valmistettu LM6-alumiinista, ja siinä on RAL9007-jauhepinnoite. IP66- ja IK10-luokiteltu valaisin sopii lukuisiin eri käyttökohteisiin ja on helppo asentaa. Jopa 10 000 luumenin valovirta ja 100 000 tunnin hyötykäyttöikä (L85) takaavat monipuolisen, pitkäikäisen ja laadukkaan valaistusratkaisun.
Kestävä ja kustannustehokas vesitiivis LED-valaisin
Korkea valotehokkuus
IP66, IK10
Runko LM6-alumiinia, optiikka iskunkestävää polykarbonaattia