Suomi - Suomeksi

Pierlite Vandaprime waterproof, 29.5 W, L700 mm, 4200 lm, 4000 K, CRI80, DALI, Leveä valokeila, Clear, IP66, IK10, PUSH-IN | Työnnettävä

VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR PI5

Tuotteen kuvaus

L700 mm, Painevalettu alumiini, LM6-seoslaatu (EN AC-44300), Harmaa, Yksi jauhemaalauskerros, Kiinnike, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4200 lm, 29.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuojaus 6 kV asti kV, 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910505105938
Täysi tilauskoodi: 872016963404600

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR PI5 txt 4.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction, Pierlite vandaprime VX200C, indoor use pdf 897.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505105938_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505105938_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR PI5 IES
Revit-tiedosto
VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR PI5 910505105938 ZIP
Dialux
ULD File - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR PI5 ULD
Relux
ROLF File - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR PI5 ROLFZ
LDT
LDT File - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR PI5 LDT