Pierlite Vandaprime waterproof, 43.5 W, L1310 mm, 6400 lm, 4000 K, CRI80, DALI, Leveä valokeila, Clear, IP66, IK10, PUSH-IN | Työnnettävä
VX200C 64S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5
Tuotteen kuvaus
L1310 mm, Painevalettu alumiini, LM6-seoslaatu (EN AC-44300), Harmaa, Yksi jauhemaalauskerros, Kiinnike, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 6400 lm, 43.5 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuojaus 6 kV asti kV, 5-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta