Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 40 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Leveä valokeila, Clear, IP66, IK08
WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200
Tuotteen kuvaus
Waterproof, L1200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Johto ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 5-napainen, 5-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta