Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine waterproof gen3

Philips CoreLine waterproof – Laadukas ja energiatehokas suljettu valaisin

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CoreLine waterproof on muiden CoreLine-tuotteiden tapaan innovatiivinen, helppokäyttöinen ja laadukas valaistusratkaisu. Valinnainen esiasennettu ulkoinen liitin mahdollistaa nopean ja helpon kytkennän, kun taas tehokkaasti muotoiltu rakenne takaa joustavan ja mukautuvan ratkaisun helposti kytkettävällä turvavalaistusominaisuudella. All-in-versioissa valovirtaa ja/tai värilämpötilaa voidaan vaihtaa helposti käyttökohteen ja asennuspaikan mukaan. Valaisimen osat voidaan vaihtaa helposti ilman työkaluja, ja yhdestä pahvimateriaalista valmistettu tuotepakkaus helpottaa kierrätystä työmaalla. CoreLine waterproof tarjoaa tehokkaan valaistuksen leveällä valonjaollaan. Valaisimella voidaan korvata perinteiset suljetut valaisimet, joissa on 18–58 W:n loistelamput, ja näin säästää merkittävästi energiaa. Saatavilla on on/off-ohjaus, DALI-ohjaus ja langaton Interact-ohjaus.

Edut

  • Laadukas, helposti asennettava yleisvalaisin teollisiin ja teknisiin tiloihin

  • Kestävä rakenne ja korkea suojausluokitus: IK08 ja IP66

Ominaisuudet

  • Pitkä käyttöikä, 100 000 tuntia (L80)

  • Viiden vuoden takuu

Käyttökohteet

  • Teollisuus
  • Pysäköintihallit
  • Varastot
  • Yleisvalaistus

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • UV-säteily vaurioittaa materiaalia ajan kuluessa, jolloin vedenkestävyyttä ja IP66-luokitusta ei voida taata. Älä asenna valaisinta suoraan auringonvaloon.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CoreLine waterproof gen3 fi_FI pdf 2.4 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 4.8 MB

Kuvat

Family-Photographs-CoreLine waterproof gen3
Useita resursseja - Visuals
Video
CoreLine waterproof gen3 installation video mov 533.7 MB