Philips CoreLine waterproof gen3, 13 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Sensoriperusteinen himmennys, Symmetrinen, Clear, MDU3, IP66, IK08
WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600
Tuotteen kuvaus
L600 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin langattomalla ryhmityksellä, 2000 lm, 13 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta