Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine waterproof gen3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Symmetrinen, Clear, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 3-vaiheläpijohdotus, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 910505106534
Täysi tilauskoodi: 872110335980300

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 txt 3.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505106534 fi_FI pdf 557.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505106534_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505106534_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 IES
Revit-tiedosto
WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 910505106534 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB