Nopea asentaa, helppo ottaa käyttöön. Valitse laatua, joka kestää pitkään
CoreLine Tubular Waterproof on muiden CoreLine-tuotteiden tapaan innovatiivinen, helppokäyttöinen ja laadukas valaisin. Toimintavarmalla ja tehokkaalla CoreLine Tubular Waterproof ‑valaisimella on erittäin pitkä käyttöikä, ja siitä on saatavana kaksi versiota erilaisten käyttökohteiden tarpeisiin. Ammoniakinkestävä suljettu valaisin (PMMA-putki) soveltuu erinomaisesti karjatiloille ja elintarviketuotantoon, kun taas PC-version modernin teollinen muotokieli sopii monenlaisiin yleisvalaistuskohteisiin. Molemmissa versioissa on korkea suojausluokitus, jolloin ne sopivat useimpiin kohteisiin. CoreLine Tubular Waterproof WT210C ‑valaisimet säästävät energiaa ja vähentävät huollon tarvetta. Niiden asennus sujuu nopeasti ja ilman työkaluja tai valaisimen avaamista esiasennetun läpijohdotuksen ja ulkoisen liittimen ansiosta. Suljetut valaisimet voidaan asentaa kattoon tai ripustaa niin sisä- kuin ulkotiloihin. Tuoteperheessä on saatavilla on/off-versioita, DALI-ohjattavia versioita sekä langattomasti ohjattavia, Interact-yhteensopivia versioita.
Säästää energia- ja huoltokustannuksissa
Asennus sujuu nopeasti ja ilman työkaluja
Saatavilla 2 versiota: Ammoniakinkestävä PMMA-putki ja polykarbonaattiputki (PC)
Korkea suojausluokitus: IP67/IP69K/IK06 (PMMA-versio), IP68/IP69K/IK10 (PC-versio)