Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine tubular waterproof gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Keilakulma 120°, Ovaali heijastin, Opaali, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200

Tuotteen kuvaus

L1200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Keilakulma 120°, Ovaali heijastin, Opaali, Polykarbonaatti, IP68 | Pölytiivis, kestää jatkuvan upotuksen veteen, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401827988
Täysi tilauskoodi: 872110332963999

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 txt 3.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401827988 fi_FI pdf 768.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction, WT210C, PC pdf 3.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401827988_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401827988_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 IES
Revit-tiedosto
WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 911401827988 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 933.0 kB