Tuotteen kuvaus
L1500 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6600 lm, 43.5 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Keilakulma 120°, Ovaali heijastin, Opaali, Polykarbonaatti, IP68 | Pölytiivis, kestää jatkuvan upotuksen veteen, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin