Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine FastSet surface-mounted, All-in, 43.5 W, 25.5 W, L1440 mm, 3700 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, EL-DC

SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440

Tuotteen kuvaus

L1440 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI-liitäntä, DC-käyttöön, turvavalaistukseen (integroitu), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3700 lm, 6000 lm, 43.5 W, 25.5 W, 145 lm/W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opaali, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 911401803687
Täysi tilauskoodi: 872016975074699

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 txt 3.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401803687 fi_FI pdf 1.2 MB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401803687_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401803687_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 IES
Revit-tiedosto
SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 911401803687 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips SM155C 37 60S 830 840 PSED TW1 PI5 L1440 911401803687 pdf 698.5 kB