Philips CoreLine Fastset, Wall-mounted

Philips CoreLine FastSet Wall-mounted: helppo asennus, erinomainen valaistus

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Energiatehokas Philips CoreLine FastSet korvaa suoraan perinteiset seinävalaisimet. Loisteputkien vastaaavan valovirran ansiosta sinun ei tarvitse tehdä uusia valaistuslaskelmia jälkiasennusprojekteihin – kokonaisvaltaisella ratkaisulla voidaan vaihtaa saman valaisimen värilämpötilaa (CCT) ja valovoimaa tarpeidesi mukaan. Näiden seinäasennettavien LED-valaisimien sennus on nopeaa ja joustavaa, ja sen voi tehdä joko yksinkertaisella läpijohdotuksella tai kaapeliläpiviennillä valaisimen sivusta tai takaa. Tämä tarkoittaa, että CoreLine FastSet -seinävalaisimet on helppo asentaa erillisenä valaisimena, suoraan seinään tai kiinnikkeillä. Ne on myös helppo yhdistää muihin CoreLine FastSet -valaisimiin yhtenäisen valolinjan luomiseksi. Saatavilla on myös lisävarusteita, joilla CoreLine-valaisimet voidaan mukauttaa riippuasennusta varten. Kuten Philipsiltä voi odottaa, turvallisuus on jokaisen CoreLine FastSet -valaisimen ominaispiirre. Sen lisäksi, että IP44- ja IK06-luokitukset suojaavat vahingossa tapahtuvilta iskuilta, myös valaisimen kannessa olevat turvatapit estävät sitä putoamasta. Interact Ready -vaihtoehdot ovat saatavilla älykkäille valaistussovelluksille. Seinään asennettavat CoreLine FastSet -LED-valaisimet ovat täydellinen ratkaisu vilkkaiden kulkuväylien valaistukseen, esimerkiksi käytäville ja portaikkoihin.

Edut

  • Jälkiasennettava energiatehokas LED-ratkaisu

  • Yksi kokonaisratkaisu: kaksi valovirtavaihtoehtoa (3 000 lm ja 6 000 lm) ja kaksi värilämpötilavaihtoehtoa (3000 K ja 4000 K) yhdessä valaisimessa

Ominaisuudet

  • Jopa 140 lm/W

  • Yhtä tehokas valovirta 2 400–6 000 lm:n loisteputkien kanssa

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Pysäköintihallit
  • Koulut
  • Terveydenhuolto
  • Oppilaitokset

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CoreLine Fastset, Wall-mounted fi_FI pdf 781.3 kB
Asennusohjeet
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Kuvat

Family-Photographs-CoreLine Fastset, Wall-mounted
Useita resursseja - Visuals
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-CoreLine Fastset, Wall-mounted
Useita resursseja - Software Plugins