Tuotteet
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Philips CoreLine FastSet on energiatehokas LED-valaisin, jolla voidaan korvata perinteiset pinta-asennattavat sisävalaisimet. Koska tämän LED-valaisimen valovirta vastaa perinteisten loisteputkivalaisimien tehoa, saneerausprojektiin ei tarvitse teettää uusia valaistuslaskelmia. All-in-one-ratkaisun valaisimen värilämpötilaa (CCT) ja valovirtaa voidaan säätää tilan tarpeiden mukaan. Näiden pinta-asennettavien LED-valaisimien asennus on helppoa ja nopeaa. Voit valita läpijohdotuksen tai kaapeliläpiviennin valaisimen sivulta tai takaa. Pinta-asennettavat CoreLine FastSet surface-mounted -valaisimet on siten helppo asentaa erillisenä valaisimena suoraan pintaan tai kiinnikkeillä. Suorien päätysuojusten ansiosta voit myös liittää monta valaisinta peräkkäin ja luoda valojonon. Valaisimet on myös helppo yhdistää muihin CoreLine Fastset -valaisimiin harmonisten ratkaisujen luomiseksi. Saatavilla on myös lisävarusteita CoreLine-valaisimien ripustamiseen. IP44- ja IK06-luokituksen lisäksi valaisimien kuvussa on turvasokat, jotka estävät niitä putoamasta. Soveltuu älykkääseen ohjaukseen Interactilla. Pinta-asennettavat CoreLine FastSet surface-mounted LED -valaisimet ovat täydellinen ratkaisu kulkuväylille, esimerkiksi käytävien ja portaiden valaistukseen.
Edut
Jälkiasennettava energiatehokas LED-ratkaisu
Yksi kokonaisratkaisu: neljä valovirtavaihtoehtoa (1 700–6 000 lm) ja kaksi värilämpötilavaihtoehtoa (3000 K ja 4000 K) yhdessä valaisimessa
Ominaisuudet
Energiatehokas LED-vaihtoehto loisteputkivalaisimille
Valotehokkuus jopa 154 lm/W