Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine FastSet surface-mounted, All-in, 20.5 W, L602 mm, 2600 lm, 3000 K, 4000 K, Langaton, Interact Ready

SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602

Tuotteen kuvaus

L602 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, All-in, Multi Color Temperature, 2600 lm, 20.5 W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opaali, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 3-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 911401803487
Täysi tilauskoodi: 872016975072299

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 txt 3.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401803487 fi_FI pdf 1.0 MB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401803487_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401803487_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 IES
Revit-tiedosto
SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 911401803487 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips SM155C 26S 830 840 WIA TW3 PI5 L602 911401803487 pdf 699.9 kB