Suomi - Suomeksi

Philips TrueLine recessed

Philips TrueLine – näyttävä valaistusratkaisu, jolla voidaan luoda saumattomia valojonoja

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Uppoasennettava TrueLine on energiatehokas, laadukas ja tyylikäs valaistusratkaisu. TrueLine tarjoaa miellyttävää, häikäisemätöntä valoa, ja sopii erinomaisesti muun muassa toimistotiloihin. TrueLinea on saatavilla myös ripustettavana.

Edut

  • Erittäin energiatehokas jonovalaisin

  • Toimistoyhteensopiva valaistus

Ominaisuudet

  • Miellyttävän tasainen valo, joka ei häikäise (UGR < 19, L65, <3 000 cd/m2)

  • Korkea valotehokkuus, jopa 140 lm/W

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Koulut
  • Myymälät

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Tuotteen suojausluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vettä vastaan. Tämä on huomioitava asennuspaikan valinnassa.

  • Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat vedelle, Philips/Signify ei voi taata turvallisuutta, ja tuotetakuu raukeaa.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet TrueLine recessed fi_FI pdf 689.4 kB
Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 620.6 kB

Kuvat

Family-Photographs-TrueLine recessed
Useita resursseja - Visuals
Revit-tiedosto
TrueLine, recessed zip 25.3 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-TrueLine recessed
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-NOC-RC533B-Ref-910505103131 pdf 1.2 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-OC-RC532B-Ref-910505103124 pdf 1.0 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-NOC-RC531B-Ref-910505103290 pdf 1.0 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-Asym-RC534B-Ref-910505103128 pdf 1.0 MB