Suomi - Suomeksi

Philips TrueLine recessed, 18.8 W, 1200x80 mm, VPC, 2500 lm, 3000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR16, U4, Wieland, EL-DC

RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3

Tuotteen kuvaus

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SC200-sensori, 2500 lm, 18.8 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Leveä valokeila, Teksturoitu optiikka, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505103159
Täysi tilauskoodi: 871951497148600

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 txt 5.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103159 fi_FI pdf 592.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505103159_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505103159_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 IES
Revit-tiedosto
RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 910505103159 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 LDT