Suomi - Suomeksi

Philips PowerBalance RC360B, Recessed, UltraEfficient, 21 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR16, Wieland, TP(b), EL-DC

RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5

Tuotteen kuvaus

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 3400 lm, 21 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Valkoinen heijastin, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu, heijastava pinta, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505105868
Täysi tilauskoodi: 872016963328500

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Lighting for wellbeing
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 txt 4.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505105868 fi_FI pdf 603.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505105868_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505105868_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 IES
Revit-tiedosto
RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 910505105868 ZIP
Dialux
ULD File - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 ULD
Relux
ROLF File - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 LDT