Suomi - Suomeksi

Philips PowerBalance RC360B

Philips PowerBalance Gen2 – Suorituskykyä ja tehoa vastuullisesti

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

PowerBalance RC360 on erittäin energiatehokas moduulivalaistusratkaisu, joka soveltuu muiden käyttökohteiden lisäksi hyvin toimistokäyttöön. Korkea energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä takaavat ympäristöystävällisen valaistusratkaisun, matalat käyttökustannukset ja lyhyen takaisinmaksuajan. Laadukkaat optiikat, hyvä värintoisto ja matala UGR-arvo takaavat miellyttävän valaistuksen. Saatavilla myös BioUp-versioita, jotka tukevat hyvinvointia ja soveltuvat siten ihmiskeskeiseen valaistukseen. Valaisin voidaan asentaa helposti muun muassa T-listakattoon.

Edut

  • Erittäin tehokas LED-valaisin, mahdollistaa merkittävät energiansäästöt

  • Toimistoyhteensopiva

Ominaisuudet

  • Valotehokkuus jopa 174 lm/W

  • 3 000 K, 4 000 K, Tunable white, CRI > 90

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Koulut
  • Terveydenhuolto

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Tuotteen suojausluokka on IP20 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsyä vastaan. Siksi suosittelemme, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.

  • Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsylle, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa, ja tuotetakuu raukeaa.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet PowerBalance RC360B fi_FI pdf 323.3 kB

Kuvat

Family-Photographs-PowerBalance RC360B
Useita resursseja - Visuals
Revit-tiedosto
PowerBalance RC360B zip 4.3 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-PowerBalance RC360B
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips PowerBalance recessed RC360B Ref 910505100242.pdf pdf 683.4 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips PowerBalance recessed RC360B Ref 910505100267.pdf pdf 670.3 kB