Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Panel G6, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65

Tuotteen kuvaus

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Keilakulma 90°, Mikroprismaoptiikka, Polystyreeni, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 2 kaapelia 0,15 m ja liittimet, 2-napainen, 2-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli

Tilauskoodi: 911401891785
Täysi tilauskoodi: 872016973561399

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 txt 4.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401891785 fi_FI pdf 301.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401891785_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401891785_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 IES
Revit-tiedosto
RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 911401891785 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB