Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Panel G6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20

Tuotteen kuvaus

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Keilakulma 120°, Opaali, Polystyreeni, IP20/65 | Kosketussuojattu / pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 2×0,75 mm², 2-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 911401891585
Täysi tilauskoodi: 872016973522499

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 txt 4.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401891585 fi_FI pdf 295.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401891585_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401891585_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 IES
Revit-tiedosto
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 911401891585 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB