Philips Emergency Surface Mounted Downlight DALI

Pinta-asennettava downlight-turvavalaisin 3 tunnin akulla ja DALI-ohjauksella (erillisversio)

Uusi

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Uusi DALI-ohjattava downlight-turvavalaisin mahdollistaa turvavalaistuksen ohjaamisen, seuraamisen ja testaamisen sekä vaatimustenmukaisuusraporttien laatimisen eri DALI-alustoilla

Edut

  • Kaikkien valaisimien ohjaus ja seuranta samassa helppokäyttöisessä ratkaisussa

  • Pohjapiirrosnäkymä turvavalaisimista ja muista valaisimista helpottaa käyttöönottoa ja vianmääritystä

Ominaisuudet

  • DALI-2 Osa 202 Vaatimustenmukaisuus: sisältää LED-liitäntälaitteet, jotka on sertifioitu DALI-2 osan 202 mukaisesti, mikä varmistaa turvavalaisimien komponenttien ja muiden DALI-ohjattujen valaisimien yhteentoimivuuden

  • Testaus ja seuranta: sisältää ominaisuuksia testien suorittamiseen ja järjestelmän tilan seurantaan, mikä varmistaa turvavalaistuksen toimintakyvyn ja käyttövalmiuden

Käyttökohteet

  • Hätäuloskäynnit ja poistumistiet
  • Toimistot
  • Vähittäismyymälät
  • Hotellit, ravintolat ja asiakastilat

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Akun keskimääräinen nimelliskäyttöikä on 50 000 tuntia valmiustilassa. Akulla on 5 vuoden vakiotakuu, mikäli tuotetta huolletaan ja käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti ja mikäli se on testattu EN50272-standardin mukaisesti

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Emergency Surface Mounted Downlight DALI fi_FI pdf 419.7 kB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 4.6 MB

Kuvat

Family-Photographs-Emergency Surface Mounted Downlight DALI
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-Emergency Surface Mounted Downlight DALI
Useita resursseja - Software Plugins