Philips Emergency Surface Mounted Downlight DALI, Surface-mounted Downlight, 5 W, 6.1 W, 5 W, 222x171mm; H42, 675 lm, 5000 K, IP40, ELD3h, Automaattisesti päälle kytkeytyvä
EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELD IP40
Uusi
Tuotteen kuvaus
Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Katto, Seinä, 675 lm, 5 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP40 | Johtosuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka II, 4-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, DALI-ohjaus
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Ei
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta