Philips Emergency Surface Mounted Downlight DALI, Surface-mounted Downlight, 4 W, 3.6 W, 4 W, 222x171mm; H42, 415 lm, 5000 K, IP40, ELD3h, Automaattisesti päälle kytkeytyvä

EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELD IP40

Uusi

Tuotteen kuvaus

Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Katto, Seinä, 415 lm, 4 W, 115 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP40 | Johtosuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka II, 4-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, DALI-ohjaus

Tilauskoodi: 912401483615
Täysi tilauskoodi: 871951488036800

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELD IP40 txt 5.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912401483615 fi_FI pdf 242.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Emergency Surface Mounted Downlight DALI,mounting instructionst pdf 5.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-912401483615_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912401483615_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELD IP40 zip 58.0 kB