Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire Wall-mounted gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opaali, Symmetrinen 110°, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401846087
Täysi tilauskoodi: 872016976746199

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401846087 fi_FI pdf 889.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of Ledinaire wall-mounted pdf 2.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401846087_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401846087_EU
Useita resursseja - Visuals