Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire Wall-mounted gen2, All-in, 22 W, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 3000 K, 4000 K

WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrinen 110°, Polymetyylimetakrylaatti, IP44 | Johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401846687
Täysi tilauskoodi: 872016976752299

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401846687 fi_FI pdf 886.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of Ledinaire Wall-mounted gen2 - diameter 350 pdf 2.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401846687_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401846687_EU
Useita resursseja - Visuals