Philips CoreLine FastSet surface-mounted, All-in, 20 W, 12 W, L602 mm, 1700 lm, 1900 lm, 2200 lm, 2600 lm, 3000 K, 4000 K

SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602

Tuotteen kuvaus

L602 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1700 lm, 1900 lm, 2200 lm, 2600 lm, 20 W, 12 W, 142 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opaali, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 3-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 911401841385
Täysi tilauskoodi: 872016951015999

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 txt 3.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401841385 fi_FI pdf 1.2 MB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401841385_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401841385_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 IES
Revit-tiedosto
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 911401841385 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 17 25S 830 840 PSU TW3 PI5 L602 911401841385 pdf 608.6 kB