Suomi - Suomeksi

Philips TrueLine suspended

Philips TrueLine – näyttävä valaistusratkaisu, jolla voidaan luoda saumattomia valojonoja

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Ripustettava Trueline on energiatehokas ja laadukas jonovalaisin. TrueLine tarjoaa miellyttävän ja tasaisen valaistuksen, joka sopii erinomaisesti muun muassa toimistotiloihin. TrueLinea on saatavana myös pinta- ja uppoasennettavana. Saatavilla on eri pituuksia ja valovirtavaihtoehtoja. TrueLine voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin.

Edut

  • Jonovalaisin, jossa on erittäin korkea valotehokkuus

  • Toimistoyhteensopiva

Ominaisuudet

  • Miellyttävän tasainen valaistus, joka ei häikäise (UGR < 19, L65, <3 000 cd/m2)

  • Korkea valotehokkuus, jopa 140 lm/W

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Koulut ja oppilaitokset
  • Myymälät

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Tuotteen suojausluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vettä vastaan. Tämä on otettava huomioon asennuspaikkaa valitessa.

  • Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat vedelle, Philips/Signify ei voi taata turvallisuutta, ja tuotetakuu raukeaa.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet TrueLine suspended fi_FI pdf 1.5 MB
Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 620.6 kB

Kuvat

Family-Photographs-TrueLine suspended
Useita resursseja - Visuals
Revit-tiedosto
TrueLine, suspended zip 38.6 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-TrueLine suspended
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-HUB-TrueLine-suspended-SP532P-L1410-Ref-910505103164 pdf 1.0 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-HUB-TrueLine-suspended-SP533P-L1410-Ref-910505103752 pdf 1.0 MB