Philips TrueLine suspended, UltraEfficient, 19.6 W, L1130 mm, SM2, 3400 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC
SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU
Tuotteen kuvaus
L1130 mm, Alumiini, Alumiini, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 3400 lm, 19.6 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta