Suomi - Suomeksi

Philips TrueLine suspended, UltraEfficient, 24.5 W, L1410 mm, SM2, 4300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU

Tuotteen kuvaus

L1410 mm, Alumiini, Alumiini, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 4300 lm, 24.5 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505105970
Täysi tilauskoodi: 872016963439800

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU txt 5.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505105970 fi_FI pdf 468.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505105970_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505105970_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU IES
Revit-tiedosto
SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU 910505105970 ZIP
Dialux
ULD File - SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU LDT