Philips Pinta-asennettava CoreLine surface mounted gen 4

Pinta-asennettava Philips CoreLine surface-mounted gen4 on erittäin laadukas valaisin, joka on helppo asentaa

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips CoreLine surface-mounted gen4 on laadukas ja innovatiivinen valaisintuoteperhe, joka on suunniteltu tarjoamaan energiatehokasta ja pitkäikäistä valaistusta kotiisi tai toimistoosi. CoreLine-tuoteperheemme tarjoaa kirkkaan ja pitkäikäisen valaistuksen jopa 6 800 luumenin valovirralla, jopa 160 lm/W:n valotehokkuudella ja pitkällä käyttöiällä (50 000 tuntia, L90; 100 000 tuntia, L80). Pinta-asennettavissa valaisimissamme on DC-pistokkeet kaikissa versioissa, ja ne toimitetaan 1–4 kappaleen muovittomissa pakkauksissa. Pinta-asennettavassa CoreLine gen4:ssä on samat vihreät pikaliittimet kuin CoreLine panel -valaisimessa, ja se on yhteensopiva Wieland GSTi3- ja GST/5-liittimien kanssa. Päivitä valaistus tänään pinta-asennettavalla Philips CoreLine gen4:llä, korkealaatuisella ja innovatiivisella ratkaisulla, joka täyttää Philipsin lupaukset energiatehokkaasta ja pitkäikäisestä valaistuksesta.

Edut

  • Energiatehokas: Huippuluokan LED-teknologiamme varmistaa, että pinta-asennettava CoreLine gen4 -yleisvalaisin on sekä ympäristöystävällinen että kustannustehokas, mikä säästää rahaa ja auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä

  • Laadukas ja tehokas: Pinta-asennettavan Philips CoreLine gen4:n valovirta on jopa 6 800 lm, joten se valaisee asuinarakennukset, koulut ja toimistot kirkkaasti ja tehokkaasti

Ominaisuudet

  • Valovirtavaihtoehdot jopa 6 800 lm asti (korvaa kaksi 58 W:n perinteistä valonlähdettä) valaisevat tehokkaasti

  • Jopa 160 lm/W valotehokkuus säästää energiaa ja pienentää valaistuksen ympäristövaikutuksia

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Terveydenhuolto
  • Oppilaitokset

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Pinta-asennettava CoreLine surface mounted gen 4 fi_FI pdf 904.7 kB
Asennusohjeet
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 8.1 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 272.9 kB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 8.2 MB

Kuvat

Family-Photographs-Pinta-asennettava CoreLine surface mounted gen 4
Useita resursseja - Visuals
Video
Installation video CoreLine Surface Mounted Gen 4 mov 98.6 MB
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-Pinta-asennettava CoreLine surface mounted gen 4
Useita resursseja - Software Plugins