Philips Pinta-asennettava CoreLine surface mounted gen 4, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 1570x200 mm, 3400 lm, 4300 lm, 6500 lm, 3000 K, UGR19

SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC

Tuotteen kuvaus

1570x200 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Pinta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 6500 lm, 43.5 W, 22.5 W, 151 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Mikroprismaoptiikka, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Kaapeli ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401842387
Täysi tilauskoodi: 872016976428699

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC txt 3.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401842387 fi_FI pdf 833.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401842387_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401842387_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC IES
Revit-tiedosto
SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC 911401842387 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L157 pdf 972.5 kB