Philips Pinta-asennettava CoreLine surface mounted gen 4, 27.5 W, 1200x200 mm, 4300 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19

SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC

Tuotteen kuvaus

1200x200 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Pinta, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Mikroprismaoptiikka, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Kaapeli ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401842187
Täysi tilauskoodi: 872016976426299

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC txt 3.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401842187 fi_FI pdf 678.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401842187_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401842187_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC IES
Revit-tiedosto
SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC 911401842187 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB