Philips KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Joustava valojono

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Nykyään monet toimistojen omistajat ja toimistovalaistuksen suunnittelijat suosivat valojonoja. Syy on yksinkertainen: Valojonot tarjoavat tyylikkään minimalistisen ja helposti mukautettavan valaistusratkaisun. Vaihtoehtoja on loputtomasti: valaisimet voidaan asentaa jonoon tai erillisinä valaisimina, valojonoista voidaan tehdä lyhyitä tai pitkiä ja saatavilla on lukuisia erilaisia optiikoita, myös epäsymmetrisiä. KeyLine tarjoaa kaikki nämä edut kilpailukykyiseen hintaan ja täyttää toimistovalaistusta koskevat vaatimukset. KeyLine on loistava valaisintuoteperhe, jossa on virtaviivainen, minimalistinen muotoilu ja korkea valovirta. KeyLine-valaisimien häikäisytaso on matala ja valo on miellyttävää silmille, mikä takaa toimistoyhteensopivuuden (UGR19). KeyLine sopii erinomaisesti valojonoon asennettavaksi, mutta se voidaan asentaa myös erillisenä valaisimena, joko ripustettavana tai pinta-asennettavana (lisätarvikkeet on tilattava erikseen). KeyLine-tuotevalikoima tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia. KeyLine-valaisimia on saatavilla eri pituuksilla, väreillä ja valovirroilla. Ne voidaan asentaa suoran valojonon lisäksi vaikkapa L-kirjaimen muotoon. KeyLinen valotehokkuus on jopa 142 lm/W. Energiaa voidaan säästää vieläkin enemmän, jos KeyLine yhdistetään älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään. KeyLinen erinomainen hinta-laatusuhde takaa houkuttelevat kokonaiskustannukset.

Edut

  • Toimistoyhteensopiva

  • Edulliset kokonaiskustannukset

Ominaisuudet

  • Miellyttävä valo, ei häikäise: <UGR19 saatavilla koko tuoteperheelle

  • Korkea valovirta, jopa 4 000 lm 1,2 m versiossa

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Vähittäismyymälät
  • Oppilaitokset

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • KeyLine-valaisinten suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vedeltä. Tämä tulee ottaa huomioon asennuspaikka valittaessa.

  • Jos valaisimet altistuvat vedelle, Philips ja Signify eivät voi taata tuotteen turvallisuutta tai virheetöntä toimintaa. Tuotetakuu raukeaa automaattisesti.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava fi_FI pdf 1.7 MB
Asennusohjeet
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Kuvat

Family-Photographs-KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM351C-L1200-Ref-910505103702 pdf 952.2 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM350C-L1500-Ref-910925868383 pdf 1.0 MB