Philips KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, UGR19

SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH

Tuotteen kuvaus

L1200 mm; H70 mm, Alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Epäsymmetrinen keilakulma, Frosted, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK06 | 1 J, Suojausluokka I

Tilauskoodi: 910505103701
Täysi tilauskoodi: 872016961518200

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH txt 3.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103701 fi_FI pdf 288.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505103701_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505103701_EU
Useita resursseja - Visuals