Philips KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava, 37 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19

SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH

Tuotteen kuvaus

L1500 mm; H70 mm, Alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5000 lm, 37 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Epäsymmetrinen keilakulma, Frosted, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK06 | 1 J, Suojausluokka I

Tilauskoodi: 910505103703
Täysi tilauskoodi: 872016961520500

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH txt 3.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103703 fi_FI pdf 287.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505103703_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505103703_EU
Useita resursseja - Visuals