Philips CoreLine FastSet surface-mounted, All-in, 34 W, 20 W, L1160 mm, 3000 lm, 3450 lm, 4100 lm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K

SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160

Tuotteen kuvaus

L1160 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3450 lm, 4100 lm, 4800 lm, 34 W, 20 W, 150 lm/W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opaali, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 3-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 911401841485
Täysi tilauskoodi: 872016951016699

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 txt 3.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401841485 fi_FI pdf 1.2 MB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401841485_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401841485_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 IES
Revit-tiedosto
SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 911401841485 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 30 48S 830 840 PSU TW3 PI5 L1160 911401841485 pdf 606.8 kB