Philips Ledinaire Clear Accent

Philips Ledinaire Clear Accent tarjoaa luotettavan ja laadukkaan valaistuksen lukuisiin eri käyttökohteisiin.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Ledinaire Clear Accent on laadukas ja toimintavarma LED-kohdevalaisimien tuoteperhe. Valittavissa on joko kiinteä tai säädettävä valokeila ja jopa kolme värilämpötilavaihtoehtoa samassa tuotteessa All-in-versiossa. Valikoimasta löytyy jokaiseen projektiin sopivat, laadukkaat tuotteet, joita tarvitsee huoltaa vain harvoin.

Edut

  • IC-yhteensopiva: voidaan peittää eristemateriaalilla.

  • Helppo asennus: läpijohdotus (silmukka sisään/ulos) kytkentäkotelon kautta on valinnainen.

Ominaisuudet

  • Saatavilla kolme versiota: kiinteä RS060, suunnattava RS061 ja suunnattava All-in RS071B.

  • RS060- ja RS061-versiot saatavilla 6 W, 500 lm, 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K, valkoisena

Käyttökohteet

  • Myymälät
  • Toimistot
  • Hotellit ja ravintolat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Ledinaire Clear Accent fi_FI pdf 429.3 kB

Kuvat

Family-Photographs-Ledinaire Clear Accent
Useita resursseja - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire ClearAccent mp4 89.5 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-Ledinaire Clear Accent
Useita resursseja - Software Plugins