Philips Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Vaiheleikkaushimmennin, Keilakulma 40°, Musta, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Tuotteen kuvaus

Adjustable, Metalli-muovi, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Keilakulma 40°, Clear, Polykarbonaatti, IP20/65 | Kosketussuojattu / pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 929003322602
Täysi tilauskoodi: 872016920884100

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003322602 fi_FI pdf 773.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-929003322602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003322602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK ies 2.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-RS071B-5S-827_30_40-40D-PSR-PI6-IP65-BK-929003322602 pdf 629.4 kB