Philips Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Vaiheleikkaushimmennin, Keilakulma 60°, Valkoinen, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH

Tuotteen kuvaus

Adjustable, Metalli-muovi, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Keilakulma 60°, Clear, Polykarbonaatti, IP20/65 | Kosketussuojattu / pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 929003322702
Täysi tilauskoodi: 872016920886500

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003322702 fi_FI pdf 769.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-929003322702_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003322702_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH ies 2.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-RS071B-5S-827_30_40-60D-PSR-PI6-IP65-WH-929003322702 pdf 646.2 kB