Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2

GreenSpace Accent Cardanic Gen2 – Huollettava ja päivitettävä, suunnattava korostusvalaisin myymälätiloihin

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

GreenSpace Accent Cardanic Gen2:n avulla myymälöissä voidaan nauttia erinomaisesta valonlaadusta ja markkinoiden johtavasta PerfectAccent-optiikan energiatehokkuudesta edullisessa ja kestävässä korostusvalaisimessa. Liitäntälaitteen, LED-moduukun ja optiikan huolto ja päivittäminen onnistuu helposti ilman erikoistyökaluja. Tämän vuoksi GreenSpace Accent Cardanic Gen2 tukee kiertotalouden mukaista valaistusasennusta. Valon suuntaaminen on helppo valaisimen kääntävän spottipään ansiosta. Himmennysvaihtoehtojen lisäksi saatavilla on useita järjestelmäintegraatiovaihtoehtoja sekä langallisena että langattomana. Saatavilla on tuoreen ruoan LED-valoreseptejä, jotka pidentävät säilyvyyttä, parantavat ruoan visuaalista ilmettä, vähentävät ruokahävikkiä ja lisäävät myyntiä. Tuoteluettelomme Fashion- ja Food-sivuilta saat lisätietoja PremiumWhite-, PremiumColor-, Fresh Meat-, Rosé-, Frost- ja Champagne-valoresepteistä.

Edut

  • Enemmän loistetta ja miellyttävä valo PerfectAccent-optiikan avulla

  • Pidennä tuotteen käyttöikää helpoilla huolloilla ja päivityksillä

Ominaisuudet

  • Huollettavissa ja päivitettävissä vakiotyökaluilla

  • Varustettu uusimmalla PerfectAccent-heijastinoptiikalla

Käyttökohteet

  • Supermarketit ja hypermarketit
  • Suuret vähittäismyymälät
  • Ostoskeskukset

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Kaikki valonjakotiedot on laskettu ilman valinnaista etulasia. Etulasia käytettäessä virtausta tulee vähentää 3,5 %.

  • Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. LEDin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Cardanic Gen2 fi_FI pdf 589.4 kB

Kuvat

Family-Photographs-GreenSpace Accent Cardanic Gen2
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-GreenSpace Accent Cardanic Gen2
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Cardanic-Gen2-RS353B-Ref-910771147132 pdf 1.4 MB