Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 20 W, D150 mm, 2600 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, Keskileveä valokeila, Aluminoitu, Valkoinen, IP20

RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH

Tuotteen kuvaus

Recessed, D150 mm, Alumiini, Valkoinen, Yksi jauhemaalauskerros, Uppoasennettavat valaisimet, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343, 0.331) SDCM <3, CRI>90, Keskileveä valokeila, Aluminoitu, Clear, Lasi, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910505102754
Täysi tilauskoodi: 872016958812700

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102754 fi_FI pdf 440.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102754_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102754_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH IES
Revit-tiedosto
RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH 910505102754 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH LDT