Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2800 lm, 4000 K, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, Valkoinen, IP20

RS353B 27S/840 PSU-E WB WH

Tuotteen kuvaus

Recessed, D150 mm, Alumiini, Valkoinen, Yksi jauhemaalauskerros, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class

Tilauskoodi: 910505102752
Täysi tilauskoodi: 872016958810300

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102752 fi_FI pdf 325.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102752_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102752_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS353B 27S/840 PSU-E WB WH IES
Revit-tiedosto
RS353B 27S/840 PSU-E WB WH 910505102752 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/840 PSU-E WB WH LDT