StyliD Evo on monipuolinen ja tulevaisuudenkestävä kohdevalaisin, jonka ansiosta vähittäismyymälöissä on helppo siirtyä nauttimaan PerfectAccent-optiikan erinomaisesta valon laadusta ja markkinoiden johtavasta energiatehokkuudesta. StyliD Evo -kohdevalaisimen optiikkaa on helppo muuttaa ilman työkaluja, ja valaisimien paikkoja voidaan vaihtaa kätevästi kiskon tai Maxos fusion -järjestelmän ansiosta. StyliD -valaisimen laaja käyttökohteiden valikoima lähikauppojen alhaisemmasta valotasosta suurta valovirtaa vaativiin korkeisiin sisäkattoihin tuo vähittäismyyntikonsepteihin jatkuvuutta. StyliD Evo voidaan asentaa 3C- tai DALI-kiskoon (ST770T, ST780T), Maxos fusion -järjestelmään (ST770S, ST780S, ST770X) tai kattoon puoliuppoasennuksella (ST770B). Kaikki PerfectAccent-heijastimilla varustetut StyliD Evo -kohdevalaisimet on sertifioitu elinkaarivalaisimiksi, ja ne tarjoavat useita järjestelmäintegraatio- ja himmennysvaihtoehtoja, niin langallisia kuin langattomiakin. Saatavilla on elintarvikkeiden LED-valoreseptejä elintarvikkeiden säilyvyysaikojen pidentämiseksi ja ruoan paremman visuaalisen esillepanon varmistamiseksi, ruokahävikin vähentämiseksi ja myynnin lisäämiseksi. Lue lisää verkkosivuiltamme PremiumWhite-, PremiumColor-, Fresh Meat-, Rosé-, Frost- ja Champagne-vaihtoehdoista.
Houkuttele shoppailijoita laadukkaalla ja silmiä miellyttävällä valaistuksella
Tuotteen siirtäminen ja päivittäminen myymälän muutosten yhteydessä on helppoa
Helppo optiikan vaihto tai päivitys ilman työkaluja
Saatavana erittäin tehokkailla PerfectAccent-heijastimilla varustettuna
Kaikki valonjakotiedot on laskettu ilman valinnaista etulasia. Valovirta heikkenee 3,5 % etulasia käytettäessä.
Optiikan puhdistamiseen pitäisi käyttää vain paineilmaa. LED-valonlähteen ja heijastimen koskettaminen on kiellettyä. Elintarvikkeiden käsittelytiloissa ja pölyisissä olosuhteissa on erittäin suositeltavaa käyttää valinnaista etulasia. Se voidaan puhdistaa (kuivalla) mikrokuituliinalla.