Suomi - Suomeksi

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 32 W, 4000 lm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, Leveä valokeila, Musta

ST770T 39S/PW930 WIA WB WH

Tuotteen kuvaus

Compact, track projector, Alumiini, Musta, Musta (RAL9004), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 4000 lm, 4000 lm, 32 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Leveä valokeila, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505102316
Täysi tilauskoodi: 872016901336000

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102316 fi_FI pdf 408.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505102316_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102316_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH IES
Revit-tiedosto
ST770T 39S/PW930 WIA WB WH 910505102316 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH LDT