Tuotteen kuvaus
Compact, track projector, Alumiini, Musta, Musta (RAL9004), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 2700 lm, 2700 lm, 28 W, 95 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Leveä valokeila, Clear, Karkaistu lasi, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko