Tuotteen kuvaus
Trunking light unit, L2276 mm, Teräs, Valkoinen, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Leveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 7-napainen liitinyksikkö