Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 50 W, L1138 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Leveä valokeila, Valkoinen, IP20

LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE

Tuotteen kuvaus

Trunking light unit, L1138 mm, Teräs, Valkoinen, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 7-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910925869743
Täysi tilauskoodi: 871951478919700

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE txt 3.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925869743 fi_FI pdf 279.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925869743_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925869743_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE IES
Revit-tiedosto
LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE 910925869743 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE LDT