Philips CoreLine Downlight gen5

Nopea asentaa, helppo ottaa käyttöön. Valitse laatua, joka kestää pitkään

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips CoreLine Downlight täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista uppoasennetuista downlight-valaisimista. CoreLine Downlight -mallisto soveltuu korvaamaan perinteisiä valaisimia, ja sen houkuttelevat kokonaiskustannukset tukevat asiakkaiden siirtymistä LED-valaisimiin. Nämä sisätilojen uppoasennetut downlight-valaisimet sopivat yhdenmukaisen valonjakonsa ansiosta yleis- ja toimistovalaistukseen (UGR 19). Ne myös säästävät energiaa heti asennuksesta alkaen ja niillä on pitkä käyttöikä, joten ne ovat ympäristöä säästävä ja kustannustehokas ratkaisu. Uppoasennettavien CoreLine DN142B -downlight-valaisimien asennusta helpottavat vakiomallinen koko ja pistoliittimet. Tuoteperheessä on integroitua langatonta yhteyttä tukeva Interact Ready -versio, joka voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmä Interactiin.

Edut

  • Energiansäästö ja pitkä käyttöikä laskevat kokonaiskäyttökustannuksia

  • Korvaa suoraan perinteiset valaisimet, joten lediin vaihtaminen on helppoa

Ominaisuudet

  • Saatavana kahdenkokoiselle asennusaukolle (150 mm ja 200 mm)

  • Valkoinen heijastin-downlight UGR 25

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Yleiset alueet sisätiloissa
  • Vastaanotto- ja oleskelutilat
  • Kokoustilat
  • Käytävät

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Älä kohdista liiallista voimaa kaapeliin tai tasavirtaliittimeen. Varmista ennen virran kytkemistä, että liittimen pidike on lukittu.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CoreLine Downlight gen5 fi_FI pdf 686.1 kB

Kuvat

Family-Photographs-CoreLine Downlight gen5
Useita resursseja - Visuals
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Video
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Video
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-CoreLine Downlight gen5
Useita resursseja - Software Plugins